寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | C | sw1 | sw2 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-118-D0-W | 80 | M16 | 2 | 118 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 463 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-143-D0-W | 80 | M16 | 2 | 143 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 502 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-168-D0-W | 80 | M16 | 2 | 168 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 542 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-193-D0-W | 80 | M16 | 2 | 193 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 582 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-143-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 143 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 725 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-168-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 168 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 787 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-193-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 193 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 848 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-243-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 243 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 971 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-168-D0-W | 80 | M24 | 3 | 168 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1051 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-218-D0-W | 80 | M24 | 3 | 218 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1228 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-268-D0-W | 80 | M24 | 3 | 268 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1406 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-119-D0-W | 100 | M16 | 2 | 119 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 599 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-144-D0-W | 100 | M16 | 2 | 144 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 638 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-169-D0-W | 100 | M16 | 2 | 169 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 678 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-194-D0-W | 100 | M16 | 2 | 194 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 718 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-144-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 144 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 861 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-169-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 169 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 923 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-194-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 194 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 984 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-244-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 244 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1107 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-169-D0-W | 100 | M24 | 3 | 169 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1187 | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-219-D0-W | 100 | M24 | 3 | 219 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1364 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-269-D0-W | 100 | M24 | 3 | 269 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1542 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D0-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
スタッドカバー | SUS303 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。