寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 696 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 785 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 875 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1054 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D1-T | FHAMS-D1-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 | |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D1-T | なし |
FHAMS-D1-TK | あり |