寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 349 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 388 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-125-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 428 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 468 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 548 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 424 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 486 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 548 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 610 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 735 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 591 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 680 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 770 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 949 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 526 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 565 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 605 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 645 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 8 | 17000 | 725 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 601 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 663 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 725 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 787 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 912 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 768 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 857 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 947 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 1126 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 1007 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-100-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 1069 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 1131 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 1193 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 10 | 28000 | 1318 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 1174 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 1263 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 1353 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 12 | 46000 | 1532 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 12 | 43000 | 1384 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 12 | 43000 | 1524 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 12 | 43000 | 1664 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 12 | 43000 | 1944 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-75-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 378 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 417 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-125-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 457 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 497 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 577 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 476 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 538 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 600 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 662 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 787 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 683 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 772 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 862 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1041 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 555 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 594 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 634 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 674 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 17000 | 754 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 653 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 715 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 777 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 839 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 964 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 860 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 949 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1039 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1218 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 1059 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-100-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 1121 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 1183 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 1245 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28000 | 1370 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1266 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1355 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1445 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 46000 | 1624 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 12 | 43000 | 1583 | 26,900 | 29,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 12 | 43000 | 1723 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 12 | 43000 | 1863 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 12 | 43000 | 2143 | 29,000 | 31,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHAMS-D1-U | FHAMS-D1-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 | |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D1-U | なし |
| FHAMS-D1-UK | あり |









