• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FHAMS-100-M20-200-D1-UK

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FHAMS-100-M20-200-D1-UKの形状図

FHAMS-D1-Uレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-100-M20-200-D1-UK 有り 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 30 18 10 28000 964 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-100-M20-200-D1-UK 有り 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 30 18 10 28000 964 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-100-M20-200-D1-UK 有り 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 30 18 10 28000 964 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-100-M20-200-D1-UK 有り 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 30 18 10 28000 964 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FHAMS-100-M20-200-D1-UKの材質・仕上げ

FHAMS-D1-U FHAMS-D1-UK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット SUS304
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70
NBR(黒)
硬度ショアA70

FHAMS-100-M20-200-D1-UKの特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FHAMS-D1-U なし
FHAMS-D1-UK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FHAMS-100-M20-D1-UKにはこのような商品があります

FHAMS-D1-Uにはこのような商品があります