寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 17000 | 346 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 17000 | 385 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 17000 | 425 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 17000 | 465 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 17000 | 545 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 28000 | 422 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 28000 | 484 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 28000 | 546 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 28000 | 608 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 28000 | 733 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 46000 | 595 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 46000 | 684 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 46000 | 774 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 46000 | 953 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 17000 | 512 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 17000 | 551 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 17000 | 591 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 17000 | 631 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D0-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 17000 | 711 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | - | 9 | 15 | - | 28000 | 588 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | - | 9 | 15 | - | 28000 | 650 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | - | 9 | 15 | - | 28000 | 712 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | - | 9 | 15 | - | 28000 | 774 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | - | 9 | 15 | - | 28000 | 899 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 46000 | 761 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 46000 | 850 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 46000 | 940 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 46000 | 1119 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | - | 12 | 15 | - | 28000 | 967 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHMS-120-M20-100-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 12 | 15 | - | 28000 | 1029 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 12 | 15 | - | 28000 | 1091 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 12 | 15 | - | 28000 | 1153 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D0-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 12 | 15 | - | 28000 | 1278 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 46000 | 1140 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 46000 | 1229 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 46000 | 1319 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D0-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 46000 | 1498 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 43000 | 1350 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 43000 | 1490 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 43000 | 1630 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D0-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 43000 | 1910 | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 17000 | 375 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 17000 | 414 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 17000 | 454 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 17000 | 494 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 17000 | 574 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 474 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 536 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 598 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 660 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 785 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 46000 | 687 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 46000 | 776 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 46000 | 866 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 46000 | 1045 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 17000 | 541 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 17000 | 580 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 17000 | 620 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 17000 | 660 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 17000 | 740 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 28000 | 640 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 28000 | 702 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 28000 | 764 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 28000 | 826 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 28000 | 951 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 46000 | 853 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 46000 | 942 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 46000 | 1032 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 46000 | 1211 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28000 | 1019 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28000 | 1081 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28000 | 1143 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28000 | 1205 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28000 | 1330 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 46000 | 1232 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 46000 | 1321 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 46000 | 1411 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D0-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 46000 | 1590 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 43000 | 1549 | 25,700 | 28,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 43000 | 1689 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 43000 | 1829 | 26,300 | 28,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D0-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 43000 | 2109 | 27,100 | 29,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D0-T | FHMS-D0-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D0-T | なし |
| FHMS-D0-TK | あり |









