寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 474 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 536 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 598 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 660 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 28000 | 785 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHMS-D0-T | FHMS-D0-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHMS-D0-T | なし |
FHMS-D0-TK | あり |