単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | d | d1 | H | H1 | B | a | t | 許容荷重(N) | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEMS-M18-1-7-A | M18 | 1 | M6 | 1 | 9.6 | 16 | 7 | 12.6 | 27.3 | 15.4 | 5 | 2 | 3 | 10000 | FLEM-18-W | 38 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 在庫品 |
FLEMS-M18-1-7-Aの材質・仕上げ
FLEMS-A | |
---|---|
本体 | SUS303 |
六角穴付きボルト 強度区分 |
SUS304相当 A2-70 |
ワッシャ | SUS304 |
球面座金 | SUS303 |
FLEMS-M18-1-7-Aの特長
- 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
- 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
- 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
- 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの上面・下面のどちらからでも取りつけることができます。
- 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
使用上の注意
摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。取りつけ
水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。単位 : mm
品番 | X min. | Y max. |
---|---|---|
FLEMS-M12-1-4.5-A | 8 | 8 |
FLEMS-M18-1-7-A | 12 | 13 |
FLEMS-M24-1.5-9-A | 16 | 16 |