寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-50-M10-50-B1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 140 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-50-M10-60-B1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 145 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-50-M10-80-B1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 155 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-50-M10-100-B1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 165 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-S | FNAMS-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNAMS-S | なし |
FNAMS-SK | あり |