寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAMS-50-M16-75-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 197 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-100-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 231 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-125-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 260 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-150-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 300 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-200-B1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 28000 | 340 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-75-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 247 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-100-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 281 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-125-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 310 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-150-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 350 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-200-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 28000 | 390 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-75-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 337 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-100-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 371 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-125-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 400 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-150-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 440 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-200-B1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 19000 | 480 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-75-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 417 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-100-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 470 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-125-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 523 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-150-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 576 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-200-B1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 19000 | 681 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-100-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 573 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-125-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 649 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-150-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 725 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-200-B1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 19000 | 878 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-75-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 497 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-100-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 531 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-125-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 560 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-150-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 600 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-200-B1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 17000 | 640 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-75-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 557 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-100-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 610 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-125-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 663 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-150-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 716 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-200-B1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 17000 | 821 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-100-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 713 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-125-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 789 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-150-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 865 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-200-B1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 17000 | 1018 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-75-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 226 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-100-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 260 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-125-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 289 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-150-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 329 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-50-M16-200-B1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 369 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-75-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 276 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-100-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 310 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-125-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 339 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-150-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 379 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-200-B1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 28000 | 419 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-75-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 366 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-100-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 400 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-125-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 429 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-150-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 469 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-200-B1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 19000 | 509 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-75-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 469 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-100-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 522 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-125-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 575 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-150-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 628 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-200-B1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19000 | 733 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-100-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 665 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-125-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 741 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-150-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 817 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-200-B1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 19000 | 970 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-75-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 526 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-100-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 560 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-125-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 589 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-150-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 629 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-200-B1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 17000 | 669 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-75-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 609 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-100-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 662 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-125-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 715 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-150-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 768 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-200-B1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 17000 | 873 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-100-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 805 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-125-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 881 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-150-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 957 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-200-B1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 17000 | 1110 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAMS-T | FNAMS-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAMS-T | なし |
| FNAMS-TK | あり |