寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-100-M20-75-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 652 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-100-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 705 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-125-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 758 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-150-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 811 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-200-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 916 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-U | FNAMS-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNAMS-U | なし |
FNAMS-UK | あり |