寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-80-M24-100-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 610 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-80-M24-125-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 686 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-80-M24-150-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 762 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-80-M24-200-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 915 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-U | FNAMS-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNAMS-U | なし |
FNAMS-UK | あり |