寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | L4 | H1 | h | sw1 | sw3 | t | D1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMS-60-M16-123-B2-W | 60 | M16 | 2 | 123 | 45 | 45 | 29 | 16 | 4 | 12 | 20 | 3 | 24 | 27000 | 358 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-148-B2-W | 60 | M16 | 2 | 148 | 45 | 45 | 29 | 16 | 4 | 12 | 20 | 3 | 24 | 27000 | 392 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-173-B2-W | 60 | M16 | 2 | 173 | 45 | 45 | 29 | 16 | 4 | 12 | 20 | 3 | 24 | 27000 | 426 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-198-B2-W | 60 | M16 | 2 | 198 | 45 | 45 | 29 | 16 | 4 | 12 | 20 | 3 | 24 | 27000 | 460 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-125-B2-W | 80 | M16 | 2 | 125 | 45 | 45 | 29 | 18 | 5 | 12 | 20 | 3 | 24 | 24000 | 485 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-150-B2-W | 80 | M16 | 2 | 150 | 45 | 45 | 29 | 18 | 5 | 12 | 20 | 3 | 24 | 24000 | 519 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-175-B2-W | 80 | M16 | 2 | 175 | 45 | 45 | 29 | 18 | 5 | 12 | 20 | 3 | 24 | 24000 | 553 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-200-B2-W | 80 | M16 | 2 | 200 | 45 | 45 | 29 | 18 | 5 | 12 | 20 | 3 | 24 | 24000 | 587 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-149-B2-W | 80 | M20 | 2.5 | 149 | 56 | 56 | 36 | 18 | 5 | 16 | 24 | 3 | 30 | 24000 | 797 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-174-B2-W | 80 | M20 | 2.5 | 174 | 56 | 56 | 36 | 18 | 5 | 16 | 24 | 3 | 30 | 24000 | 850 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-199-B2-W | 80 | M20 | 2.5 | 199 | 56 | 56 | 36 | 18 | 5 | 16 | 24 | 3 | 30 | 24000 | 903 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-249-B2-W | 80 | M20 | 2.5 | 249 | 56 | 56 | 36 | 18 | 5 | 16 | 24 | 3 | 30 | 24000 | 1009 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-174-B2-W | 80 | M24 | 3 | 174 | 67 | 67 | 42 | 18 | 5 | 20 | 30 | 3 | 35 | 24000 | 1036 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-224-B2-W | 80 | M24 | 3 | 224 | 67 | 67 | 42 | 18 | 5 | 20 | 30 | 3 | 35 | 24000 | 1188 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-274-B2-W | 80 | M24 | 3 | 274 | 67 | 67 | 42 | 18 | 5 | 20 | 30 | 3 | 35 | 24000 | 1341 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-126-B2-W | 100 | M16 | 2 | 126 | 45 | 45 | 29 | 20 | 6 | 12 | 20 | 3 | 24 | 21000 | 645 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-151-B2-W | 100 | M16 | 2 | 151 | 45 | 45 | 29 | 20 | 6 | 12 | 20 | 3 | 24 | 21000 | 679 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-176-B2-W | 100 | M16 | 2 | 176 | 45 | 45 | 29 | 20 | 6 | 12 | 20 | 3 | 24 | 21000 | 713 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-201-B2-W | 100 | M16 | 2 | 201 | 45 | 45 | 29 | 20 | 6 | 12 | 20 | 3 | 24 | 21000 | 747 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-151-B2-W | 100 | M20 | 2.5 | 151 | 56 | 56 | 36 | 20 | 6 | 16 | 24 | 3 | 30 | 21000 | 957 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-176-B2-W | 100 | M20 | 2.5 | 176 | 56 | 56 | 36 | 20 | 6 | 16 | 24 | 3 | 30 | 21000 | 1010 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-201-B2-W | 100 | M20 | 2.5 | 201 | 56 | 56 | 36 | 20 | 6 | 16 | 24 | 3 | 30 | 21000 | 1063 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-251-B2-W | 100 | M20 | 2.5 | 251 | 56 | 56 | 36 | 20 | 6 | 16 | 24 | 3 | 30 | 21000 | 1169 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-176-B2-W | 100 | M24 | 3 | 176 | 67 | 67 | 42 | 20 | 6 | 20 | 30 | 3 | 35 | 21000 | 1196 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-226-B2-W | 100 | M24 | 3 | 226 | 67 | 67 | 42 | 20 | 6 | 20 | 30 | 3 | 35 | 21000 | 1348 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-276-B2-W | 100 | M24 | 3 | 276 | 67 | 67 | 42 | 20 | 6 | 20 | 30 | 3 | 35 | 21000 | 1501 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNMS-B2-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。









