寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPMS-60-M8-43 | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 70 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M8-68 | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 77 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M10-43 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 76 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-68 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 98 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-98 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 124 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-43 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 89 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-68 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 118 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-98 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 153 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M14-68 | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 138 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-98 | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 167 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-148 | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 215 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M16-68 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 156 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-108 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 226 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-148 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 295 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-168 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 330 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M8-43 | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 100 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M8-68 | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 120 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M10-43 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 106 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-68 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-98 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 165 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-43 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 119 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-68 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 162 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-98 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 194 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M14-68 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 157 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-98 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 200 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-148 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 249 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M16-68 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 186 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-108 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 260 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-148 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 334 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-168 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 371 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-58-H | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 219 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-98-H | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 288 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-138-H | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 357 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-158-H | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 391 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-98-H | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 366 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-138-H | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 470 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-158-H | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 522 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-198-H | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 626 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-98-H | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 439 | 6,640 | 7,304 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-138-H | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 624 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M24-158-H | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 679 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-198-H | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 839 | 8,580 | 9,438 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-58-H | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 249 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-98-H | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 322 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-138-H | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 395 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-158-H | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 432 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-98-H | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 396 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-138-H | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 504 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-158-H | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 559 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-198-H | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 667 | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-98-H | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 469 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-138-H | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 531 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M24-158-H | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 716 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-198-H | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 880 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-58-H | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 269 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-98-H | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 354 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-138-H | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 439 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-158-H | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 481 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-98-H | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 416 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-138-H | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 536 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-158-H | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 596 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-198-H | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 716 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-98-H | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 489 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-138-H | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 508 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-100-M24-158-H | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 753 | 8,050 | 8,855 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-198-H | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 929 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-58-H | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 389 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-98-H | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 487 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-138-H | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 586 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-158-H | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 635 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-98-H | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 536 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-138-H | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 670 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-158-H | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 736 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-198-H | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 870 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-98-H | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 609 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-138-H | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 791 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-125-M24-158-H | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 898 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-198-H | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1090 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPMS/FPMS-H | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPMS-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPMS | 重荷重タイプ |
| FPMS-H | 極重荷重タイプ |