寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAML-50-M16-75-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 167 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-100-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 200 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-125-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 233 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-150-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 269 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-200-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 332 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-75-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 184 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-100-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 217 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-125-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 250 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-150-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 286 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-200-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 363 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-75-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 244 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-100-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 277 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-125-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 310 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-150-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 346 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-200-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 409 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-75-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 308 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-100-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 360 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-125-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 411 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-150-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 466 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-200-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 566 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-100-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 470 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-125-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 545 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-150-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 620 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-200-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 770 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-75-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 176 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-100-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 209 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-125-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 242 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-150-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 278 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-50-M16-200-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 341 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-75-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 193 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-100-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 226 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-125-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 259 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-150-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 295 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M16-200-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 359 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-75-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 253 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-100-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 286 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-125-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 319 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-150-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 355 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M16-200-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 418 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-75-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 317 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-100-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 369 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-125-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 420 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-150-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 475 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M20-200-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 575 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-100-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 479 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-125-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 554 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-150-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 629 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-80-M24-200-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 779 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUAML-B0-T | FUAML-B0-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUAML-B0-T | なし |
FUAML-B0-TK | あり |