寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUAMS-50-M16-75-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 146 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-100-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 179 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-125-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 211 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-150-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 243 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-200-B0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 14000 | 310 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-75-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 162 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-100-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 195 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-125-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 227 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-150-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 259 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-200-B0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 16000 | 327 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-75-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 227 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-100-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 260 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-125-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 292 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-150-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 324 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-200-B0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 20000 | 385 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-75-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 281 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-100-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 340 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-125-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 390 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-150-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 441 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-200-B0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 20000 | 541 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-100-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 448 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-125-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 528 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-150-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 594 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-200-B0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 22000 | 740 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-75-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 180 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-100-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 213 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-125-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 245 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-150-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 277 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-200-B0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 344 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-75-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 196 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-100-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 229 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-125-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 261 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-150-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 293 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-200-B0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 361 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-75-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 261 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-100-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 294 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-125-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 326 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-150-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 358 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-200-B0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 419 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-75-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 334 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-100-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 393 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-125-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 443 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-150-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 494 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-200-B0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 594 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-100-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 548 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-125-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 628 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-150-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 694 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-200-B0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 840 | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUAMS-B0-T | FUAMS-B0-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUAMS-B0-T | なし |
| FUAMS-B0-TK | あり |









