寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMS-60-M16-75-B0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 153 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-100-B0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 187 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-125-B0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 219 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-150-B0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 252 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-75-B0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 218 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-100-B0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 252 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-125-B0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 284 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-150-B0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 317 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-100-B0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 331 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-125-B0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 382 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-150-B0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 434 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-200-B0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 539 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-100-B0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 434 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-150-B0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 582 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-200-B0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 728 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-75-B0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 187 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-100-B0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 221 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-125-B0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 253 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-60-M16-150-B0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 286 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-75-B0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 252 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-100-B0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 286 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-125-B0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 318 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M16-150-B0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 351 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-100-B0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 384 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-125-B0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 435 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-150-B0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 487 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M20-200-B0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 592 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-100-B0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 529 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-150-B0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 677 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAMS-80-M24-200-B0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 828 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUAMS-B0-V | FUAMS-B0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUAMS-B0-V | なし |
FUAMS-B0-VK | あり |