寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | d | C | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUAMS-60-M16-110-B0-W | 60 | M16 | 2 | 110 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 280 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-135-B0-W | 60 | M16 | 2 | 135 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 317 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-160-B0-W | 60 | M16 | 2 | 160 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 358 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-185-B0-W | 60 | M16 | 2 | 185 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 16000 | 398 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-110-B0-W | 80 | M16 | 2 | 110 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 345 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-135-B0-W | 80 | M16 | 2 | 135 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 382 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-160-B0-W | 80 | M16 | 2 | 160 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 423 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-185-B0-W | 80 | M16 | 2 | 185 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 20000 | 463 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-134-B0-W | 80 | M20 | 2.5 | 134 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 561 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-159-B0-W | 80 | M20 | 2.5 | 159 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 624 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-184-B0-W | 80 | M20 | 2.5 | 184 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 687 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-234-B0-W | 80 | M20 | 2.5 | 234 | 3 | 8.5 | 64 | 16 | 24 | 56 | 56 | 37 | 30 | 20000 | 810 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-159-B0-W | 80 | M24 | 3 | 159 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22000 | 863 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-209-B0-W | 80 | M24 | 3 | 209 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22000 | 1041 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-259-B0-W | 80 | M24 | 3 | 259 | 3 | 8.5 | 64 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22000 | 1220 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUAMS-B0-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| スタッドカバー | SUS303 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。









