寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M12-60-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 101 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 116 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 130 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 148 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D0-S | FUML-D0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D0-S | なし |
FUML-D0-SK | あり |