寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M16-75-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 149 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 182 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 216 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 251 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 315 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 168 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 201 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 234 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 270 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 333 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 185 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 218 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 251 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 287 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 350 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 248 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 281 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 314 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 350 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 413 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 311 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 363 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 414 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 469 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 569 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 474 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 549 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 624 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 774 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-75-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 158 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 191 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 225 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 260 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 324 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 177 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 210 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 243 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 279 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 342 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 194 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 227 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 260 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 296 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 359 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 257 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 290 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 323 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 359 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 422 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 320 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 372 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 423 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 478 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 578 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 483 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 558 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 633 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 783 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D0-T | FUML-D0-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D0-T | なし |
FUML-D0-TK | あり |