寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M16-75-D1-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 12000 | 152 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D1-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 12000 | 185 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D1-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 12000 | 219 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D1-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 12000 | 254 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D1-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 12000 | 318 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 14000 | 174 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 14000 | 207 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 14000 | 240 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 14000 | 276 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 14000 | 339 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 16000 | 193 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 16000 | 226 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 16000 | 259 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 16000 | 295 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 16000 | 358 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 20000 | 262 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 20000 | 295 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 20000 | 328 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 20000 | 364 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 20000 | 427 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 20000 | 325 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 20000 | 377 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 20000 | 428 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 20000 | 483 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 20000 | 570 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 22000 | 488 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 22000 | 563 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 22000 | 638 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 22000 | 788 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-75-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 161 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 194 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 228 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 263 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 327 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 183 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 216 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 249 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 285 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 348 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 202 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 235 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 268 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 304 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 367 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 271 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 304 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 337 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 373 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 436 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 334 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 386 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 437 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 492 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 592 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 497 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 572 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 647 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 880 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D1-T | FUML-D1-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D1-T | なし |
FUML-D1-TK | あり |