寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M16-75-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 161 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 194 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 228 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 263 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D1-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 327 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D1-T | FUML-D1-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D1-T | なし |
FUML-D1-TK | あり |