• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FUML-40-M16-100-D1-TK

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FUML-40-M16-100-D1-TKの形状図

FUML-D1-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUML-40-M16-100-D1-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 194 3,510 3,861 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUML-40-M16-100-D1-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 194 3,510 3,861 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUML-40-M16-100-D1-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 194 3,510 3,861 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUML-40-M16-100-D1-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 194 3,510 3,861 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FUML-40-M16-100-D1-TKの材質・仕上げ

FUML-D1-T FUML-D1-TK
ねじ SUS316L SUS316L
パッド SUS316L SUS316L
六角穴付き皿ボルト SUS316L SUS316L
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット SUS316L

FUML-40-M16-100-D1-TKの特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUML-D1-T なし
FUML-D1-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FUML-40-M16-D1-TKにはこのような商品があります

FUML-D1-Tにはこのような商品があります