寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M16-75-D3-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 12000 | 153 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D3-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 12000 | 186 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D3-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 12000 | 219 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D3-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 12000 | 255 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D3-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 12000 | 319 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D3-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 14000 | 176 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D3-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 14000 | 209 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D3-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 14000 | 242 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D3-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 14000 | 278 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D3-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 14000 | 341 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 16000 | 198 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 16000 | 231 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 16000 | 264 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 16000 | 300 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 16000 | 363 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 20000 | 275 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 20000 | 308 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 20000 | 341 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 20000 | 377 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 20000 | 440 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 20000 | 339 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 20000 | 391 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 20000 | 442 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 20000 | 497 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 20000 | 597 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 22000 | 499 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 22000 | 575 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 22000 | 650 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 22000 | 799 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-75-D3-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 162 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-100-D3-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 195 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-125-D3-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 228 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-150-D3-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 264 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M16-200-D3-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 328 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-75-D3-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 185 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-100-D3-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 218 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-125-D3-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 251 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-150-D3-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 287 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M16-200-D3-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 350 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-75-D3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 207 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-100-D3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 240 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-125-D3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 273 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-150-D3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 309 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M16-200-D3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 372 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-75-D3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 284 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-100-D3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 317 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-125-D3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 350 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-150-D3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 386 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M16-200-D3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 449 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-75-D3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 348 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-100-D3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 400 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-125-D3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 451 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-150-D3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 506 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M20-200-D3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 606 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-100-D3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 508 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-125-D3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 584 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-150-D3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 659 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M24-200-D3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 808 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D3-T | FUML-D3-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D3-T | なし |
FUML-D3-TK | あり |