寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-50-M10-50-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 102 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M10-60-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 106 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M10-80-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M10-100-D0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-S | FUMS-D0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-S | なし |
FUMS-D0-SK | あり |