単位 : mm
| 品番 | D | D1 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | H2 | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | C | K1 | K2 | R | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAMS-80-M16-110-E0-W | 80 | 24 | M16 | 2 | 110 | 3 | 1.3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 402 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FYAMS-80-M16-110-E0-Wの材質・仕上げ
| FYAMS-E0-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
FYAMS-80-M16-110-E0-Wの特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






