寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | h | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | C | K1 | K2 | R | E | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAMS-80-M16-75-G3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | 10 | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 298 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-G3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | 10 | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 331 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-G3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | 10 | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 363 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-G3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | 10 | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 396 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-75-G3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 332 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-G3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 365 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-G3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 397 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-G3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 430 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FYAMS-G3-V | FYAMS-G3-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA70±5 | NBR(黒)硬度ショアA70±5 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FYAMS-G3-V | なし |
| FYAMS-G3-VK | あり |









