寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B1 | B2 | M(並目) | Lf | H | h | 許容荷重 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJS-30-27-M10 | 30 | 27 | M10 | 20 | 33 | 6 | 5000 | 35 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-30-27-M12 | 30 | 27 | M12 | 20 | 33 | 6 | 5000 | 35 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-30-27-M16 | 30 | 27 | M16 | 20 | 33 | 6 | 5000 | 36 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-40-36-M10 | 40 | 36 | M10 | 20 | 43 | 8 | 5000 | 59 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-40-36-M12 | 40 | 36 | M12 | 20 | 43 | 8 | 5000 | 59 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-40-36-M16 | 40 | 36 | M16 | 20 | 43 | 8 | 5000 | 60 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| FJS-50-45-M16 | 50 | 45 | M16 | 30 | 55 | 10 | 5000 | 100 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FJS | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじインサート | 黄銅 ニッケルメッキ |
特長
- 角パイプとレベリングアジャスタを連結するジョイント。
-
3種類の角パイプに適用できます。
FJS-30----□30用
FJS-40----□40用
FJS-50----□50用 - ねじインサートは黄銅製。耐蝕性にすぐれています。
使用例
角パイプ・レベリングアジャスタと組み合わせて。