• レベリングアジャスタ

FJS-30-27-M10

スクウェアジョイント

Square Joint

FJS-30-27-M10の形状図

FJSスクウェアジョイント寸法図

単位 : mm

品番 B1 B2 M(並目) Lf H h 許容荷重
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FJS-30-27-M10 30 27 M10 20 33 6 5000 35 1,270 1,397 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FJS-30-27-M10の材質・仕上げ

FJS
本体 ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ねじインサート 黄銅
ニッケルメッキ

FJS-30-27-M10の特長

  • 角パイプとレベリングアジャスタを連結するジョイント。
  • 3種類の角パイプに適用できます。
    FJS-30----□30用
    FJS-40----□40用
    FJS-50----□50用
  • ねじインサートは黄銅製。耐蝕性にすぐれています。

使用例

角パイプ・レベリングアジャスタと組み合わせて。

FJSスクウェアジョイント


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FJSにはこのような商品があります

レベリングアジャスタにはこのような商品があります