寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | B | D | D1 | 質量 (g) |
適用シールリング | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKCS-M12-56-HD-E | M12 | 15.5 | 56 | 50 | 19 | 25 | 25.8 | 159 | FSRN-25-21-2-HD-E | 5,770 | 6,347 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKCS-M16-62-HD-E | M16 | 20.5 | 62 | 55 | 22 | 28 | 28.8 | 200 | FSRN-28-24-2-HD-E | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKCS-M20-68-HD-E | M20 | 25.5 | 68 | 60 | 27 | 32 | 32.8 | 272 | FSRN-32-28-2-HD-E | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKCS-M24-74-HD-E | M24 | 30.5 | 74 | 65 | 30 | 36 | 36.8 | 352 | FSRN-36-32-2-HD-E | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FKCS-HD-E | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
使用例