単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAMS-101-M10-20-NI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 8,650 | 9,515 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
LWAMS-101-M10-20-NIの材質・仕上げ
| LWAMS-NI | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13A相当*1 |
| ねじ部 | SUS303相当 |
| ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | ポリアセタール |
| 調整ねじ | SUS303相当 ニッケルメッキ |
*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。
LWAMS-101-M10-20-NIの特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
- H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。










