正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBM-44-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 24 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 24 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-30-SG | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 24 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-30-OR | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 24 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M4-30-RD | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-30-SG | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-35-SG | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-30-OR | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-35-OR | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 26 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 27 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-30-RD | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-35-RD | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-44-M5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | BK | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | BK | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | SG | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | SG | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-30-SG | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-35-SG | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | OR | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | OR | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-30-OR | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-35-OR | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | RD | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | RD | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-30-RD | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-35-RD | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | BK | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | BK | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | BK | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | SG | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | SG | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | SG | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | OR | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | OR | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | OR | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-63-M6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | RD | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | RD | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | RD | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-63-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | BK | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | BK | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M6-60 | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | BK | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | SG | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | SG | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-60-SG | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | SG | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | OR | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | OR | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-60-OR | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | OR | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | RD | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | RD | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M6-60-RD | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | RD | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | BK | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 106 | BK | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | BK | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 115 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | BK | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | SG | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 106 | SG | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-30-SG | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-35-SG | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | SG | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 115 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-60-SG | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | SG | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | OR | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 106 | OR | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-30-OR | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-35-OR | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | OR | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 115 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-60-OR | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | OR | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-82-M8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | RD | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 106 | RD | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-30-RD | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-35-RD | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | RD | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 115 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-82-M8-60-RD | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | RD | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | BK | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | BK | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | BK | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | BK | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | BK | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | BK | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | BK | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | SG | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | SG | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-30-SG | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | SG | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-35-SG | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | SG | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | SG | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | SG | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-60-SG | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | SG | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | OR | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | OR | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-30-OR | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | OR | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-35-OR | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | OR | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | OR | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | OR | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-60-OR | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | OR | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | RD | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | RD | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-30-RD | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | RD | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-35-RD | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | RD | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | RD | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | RD | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M8-60-RD | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | RD | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | BK | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | BK | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-101-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | BK | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-101-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | BK | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | BK | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-101-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 222 | BK | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWBM-101-M10-60 | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | BK | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | SG | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | SG | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-30-SG | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | SG | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-35-SG | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | SG | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | SG | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 222 | SG | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-60-SG | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | SG | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | OR | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | OR | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-30-OR | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | OR | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-35-OR | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | OR | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | OR | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 222 | OR | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-60-OR | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | OR | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | RD | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | RD | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-30-RD | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | RD | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-35-RD | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | RD | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | RD | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 222 | RD | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWBM-101-M10-60-RD | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | RD | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWBM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 または SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | ガラス繊維強化ナイロン6 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| OR | オレンジ |
| SG | シルバーグレー |
| RD | レッド |
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。