• カムレバー

LWBM-63-M5-25

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

Clamping Lever with Cam - Fix Type

正しい使い方 ここがポイント!


LWBM-63-M5-25の形状図

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBM-63-M5-25 M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBM-63-M5-25 M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBM-63-M5-25 M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBM-63-M5-25 M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 2,200 2,420 CAD カート 在庫品

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。

LWBM-63-M5-25の材質・仕上げ

LWBM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
コンタクトプレート ガラス繊維強化ナイロン6

LWBM-63-M5-25の特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWBM


使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWBM


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び径を選ぶ

LWBM-63-M5にはこのような商品があります

LWBMにはこのような商品があります