スライドレール・ローラガイド
スライドレールとは
スライドレールは、テレスコピックとも呼ばれ、引き出しやドア、可動式の部品を滑らかに開閉・移動させるためのガイドとして使用される部品です。
関連記事:スライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カムローラ | カムローラワイパー | ローラガイドレール - ステンレス製 | カムローラキャリッジ - ステンレス製 | カムローラ - ステンレス製 | カムローラワイパー | カムローラ専用レンチ | ||
| 品番 | TSOC | TSOD | TSPAS | TSPBS | TSPCS | TSPD | TSQ | ||
| 特長 | TSOAと組み合わせて 定格荷重410N~2700N |
TSOBの交換品として | ステンレス製 TSPBSまたはTSPCSと組み合わせて |
ステンレス製 TSPASと組み合わせて 垂直方向取りつけ対応 耐荷重420N~1790N |
ステンレス製 TSPASと組み合わせて 耐荷重140N~1980N |
TSPBSの交換品として FDA準拠のゴム |
カムローラ専用レンチ | ||
| 価格(税別) | 6,710円~ | 4,510円~ | 7,050円~ | 33,900円~ | 6,390円~ | 4,540円~ | 1,220円~ | ||
| 材質 | スティール | - | ステンレス | ステンレス | ステンレス | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | TSOC-18-B TSOC-18-E TSOC-18-N TSOC-28-B TSOC-28-E TSOC-28-N TSOC-35-B TSOC-35-E TSOC-35-N TSOC-43-B TSOC-43-E TSOC-43-N | TSOD-18 TSOD-28 TSOD-35 TSOD-43 | TSPAS-30-40-XL TSPAS-45-40-XL | TSPBS-30-K3-X TSPBS-45-K3-X | TSPCS-30-B-2RS-X TSPCS-30-E-2RS-X TSPCS-30-N-2RS-X TSPCS-45-B-2RS-X TSPCS-45-E-2RS-X TSPCS-45-N-2RS-X | TSPD-30-K-X TSPD-45-K-X | TSQ-13-15 TSQ-8-8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。