• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - セルフ&ソフトクローズ機構つき

Telescopic Slides - Dampened Self Retracting

TSFB

形状図

TSFBスライドレール - 3段引 - セルフ&ソフトクローズ機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
350
400
450
500
550
600
700

単位 : mm

品番 L L1 L2 A3 A4 B2 B3 B4 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSFB-350 350 335 685 192 224 173 301 - 650 / 570 1840 33,200 36,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-400 400 400 800 224 256 173 333 - 750 / 680 1375 33,600 36,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-450 450 451 901 288 320 205 397 - 750 / 750 2450 35,100 38,610 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-500 500 506 1006 320 352 237 461 - 750 / 750 2700 35,900 39,490 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-550 550 555 1105 352 384 269 493 - 750 / 750 3120 38,800 42,680 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-600 600 612 1212 416 448 173 301 562 750 / 750 3280 38,800 42,680 CAD カート 実働15日目出荷
TSFB-700 700 700 1400 448 480 173 333 653 750 / 750 3880 42,200 46,420 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSFB
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ
インナーボールケージ
スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ
セルフ&ソフトクローズ機構 ステンレス
ポリアセタール

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • セルフ&ソフトクローズ機構つき。動作条件や詳細は使用上の注意をご確認ください。

TSFBスライドレール - 3段引 - セルフ&ソフトクローズ機構つき

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSFBスライドレール - 3段引 - セルフ&ソフトクローズ機構つき

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付き皿ボルト M4 M5
十字穴付き皿小ねじ M4 M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4/M4.5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • セルフ&ソフトクローズ機構は、全閉位置から約40mm手前で作動し、約35N(1組あたり)の力が加わります。
  • セルフ&ソフトクローズ機構は、最大で約75kgの衝撃を6万回許容できるように設計されています。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります