• スライドレール・ローラガイド

リニアスライドレール - 伸縮式 - モーメント荷重対応

Telescopic Linear Slides

TSJ

形状図

TSJリニアスライドレール - 伸縮式 - モーメント荷重対応寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
130
210
290
370
450
530
610
690
770

単位 : mm

品番 H L L1 W W1 t t1 M d 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSJ-28-130 28 130 74 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 290 35,200 38,720 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-28-210 28 210 116 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 460 43,800 48,180 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-28-290 28 290 148 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 640 47,800 52,580 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-28-370 28 370 190 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 810 54,900 60,390 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-28-450 28 450 232 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 990 60,900 66,990 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-28-530 28 530 274 12.9 12.3 7 4 M5 5.5 1170 65,700 72,270 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-290 35 290 159 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 900 58,800 64,680 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-370 35 370 203 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 1110 67,900 74,690 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-450 35 450 247 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 1350 76,800 84,480 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-530 35 530 279 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 1590 93,200 102,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-610 35 610 323 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 1830 96,400 106,040 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-35-690 35 690 367 17 16.5 10 3.5 M6 6.5 2070 103,000 113,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-370 43 370 208 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 1920 88,900 97,790 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-450 43 450 243 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 2340 99,400 109,340 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-530 43 530 278 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 2760 109,000 119,900 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-610 43 610 313 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 3170 121,000 133,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-690 43 690 363 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 3590 133,000 146,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSJ-43-770 43 770 398 22 21 13.5 4.5 M8 8.5 4100 145,000 159,500 CAD カート 実働15日目出荷
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
TSJ
レール
ランナー
ストッパ
スティール
三価クロメート処理
転走面硬化処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ

特長

  • 水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
  • ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
  • 縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。
  • レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
  • 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

定格荷重

TSJはさまざまな方向からの荷重に対応しています。
定格荷重の向きなどは下記の情報をご確認ください。

TSJリニアスライドレール - 伸縮式 - モーメント荷重対応

品番 定格荷重*1
FR(N) FA(N) Mx(N・m) My(N・m) Mz(N・m)
TSJ-28-130 645 452 30 23 17
TSJ-28-210 1165 816 86 60 27
TSJ-28-290 2015 1410 190 135 41
TSJ-28-370 2540 1780 309 215 52
TSJ-28-450 3065 2145 540 316 64
TSJ-28-530 3595 2515 625 435 74
TSJ-35-290 2100 1470 218 155 56
TSJ-35-370 2685 1880 348 247 69
TSJ-35-450 3270 2285 515 365 80
TSJ-35-530 4350 3045 787 553 101
TSJ-35-610 4930 3450 1025 722 113
TSJ-35-690 5510 3860 1295 914 125
TSJ-43-370 3540 2480 444 313 119
TSJ-43-450 4905 3435 735 514 151
TSJ-43-530 6305 4415 1090 766 184
TSJ-43-610 7725 5410 1525 1065 210
TSJ-43-690 8185 5730 1850 1295 240
TSJ-43-770 9490 6530 2405 1685 273

*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。詳しくは技術資料をご確認ください。


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります