単位 : mm
品番 | H | L | L1 | W | W1 | t | t1 | M | d | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSJ-35-290 | 35 | 290 | 159 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | M6 | 6.5 | 900 | 58,800 | 64,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSJ-35-290の材質・仕上げ
TSJ | |
---|---|
レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
ボールベアリング | スティール 焼入れ |
ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
TSJ-35-290の特長
- 水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
- ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
- 縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
TSJはさまざまな方向からの荷重に対応しています。定格荷重の向きなどは下記の情報をご確認ください。
品番 | 定格荷重*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
TSJ-28-130 | 645 | 452 | 30 | 23 | 17 |
TSJ-28-210 | 1165 | 816 | 86 | 60 | 27 |
TSJ-28-290 | 2015 | 1410 | 190 | 135 | 41 |
TSJ-28-370 | 2540 | 1780 | 309 | 215 | 52 |
TSJ-28-450 | 3065 | 2145 | 540 | 316 | 64 |
TSJ-28-530 | 3595 | 2515 | 625 | 435 | 74 |
TSJ-35-290 | 2100 | 1470 | 218 | 155 | 56 |
TSJ-35-370 | 2685 | 1880 | 348 | 247 | 69 |
TSJ-35-450 | 3270 | 2285 | 515 | 365 | 80 |
TSJ-35-530 | 4350 | 3045 | 787 | 553 | 101 |
TSJ-35-610 | 4930 | 3450 | 1025 | 722 | 113 |
TSJ-35-690 | 5510 | 3860 | 1295 | 914 | 125 |
TSJ-43-370 | 3540 | 2480 | 444 | 313 | 119 |
TSJ-43-450 | 4905 | 3435 | 735 | 514 | 151 |
TSJ-43-530 | 6305 | 4415 | 1090 | 766 | 184 |
TSJ-43-610 | 7725 | 5410 | 1525 | 1065 | 210 |
TSJ-43-690 | 8185 | 5730 | 1850 | 1295 | 240 |
TSJ-43-770 | 9490 | 6530 | 2405 | 1685 | 273 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。詳しくは技術資料をご確認ください。
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。