• スライドレール・ローラガイド

リニアスライドレール - 伸縮式 - H形状

Telescopic Linear Slides with H-Shaped

TSL

形状図

TSLリニアスライドレール - 伸縮式 - H形状寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
210
370
450
530
610
770
930
タイプ
すべて
GG
DG
DD

単位 : mm

品番 H L L1 W W1 t M d 定格荷重(N)*1 タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSL-28-210-GG 28 210 232 25.8 24.6 7 M5 - 447 GG 920 82,900 91,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-210-DG 28 210 232 25.8 24.6 7 M5 5.5 447 DG 920 82,900 91,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-210-DD 28 210 232 25.8 24.6 7 - 5.5 447 DD 920 82,900 91,190 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-370-GG 28 370 380 25.8 24.6 7 M5 - 1000 GG 1630 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-370-DG 28 370 380 25.8 24.6 7 M5 5.5 1000 DG 1630 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-370-DD 28 370 380 25.8 24.6 7 - 5.5 1000 DD 1630 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-450-GG 28 450 464 25.8 24.6 7 M5 - 1205 GG 1980 127,000 139,700 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-450-DG 28 450 464 25.8 24.6 7 M5 5.5 1205 DG 1980 127,000 139,700 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-450-DD 28 450 464 25.8 24.6 7 - 5.5 1205 DD 1980 127,000 139,700 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-530-GG 28 530 548 25.8 24.6 7 M5 - 1140 GG 2330 146,000 160,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-530-DG 28 530 548 25.8 24.6 7 M5 5.5 1140 DG 2330 146,000 160,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-28-530-DD 28 530 548 25.8 24.6 7 - 5.5 1140 DD 2330 146,000 160,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-370-GG 35 370 406 34 33 10 M6 - 1035 GG 2260 132,000 145,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-370-DG 35 370 406 34 33 10 M6 6.5 1035 DG 2260 132,000 145,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-370-DD 35 370 406 34 33 10 - 6.5 1035 DD 2260 132,000 145,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-450-GG 35 450 494 34 33 10 M6 - 1265 GG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-450-DG 35 450 494 34 33 10 M6 6.5 1265 DG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-450-DD 35 450 494 34 33 10 - 6.5 1265 DD 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-530-GG 35 530 558 34 33 10 M6 - 1705 GG 3220 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-530-DG 35 530 558 34 33 10 M6 6.5 1705 DG 3220 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-530-DD 35 530 558 34 33 10 - 6.5 1705 DD 3220 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-610-GG 35 610 646 34 33 10 M6 - 1930 GG 3720 186,000 204,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-610-DG 35 610 646 34 33 10 M6 6.5 1930 DG 3720 186,000 204,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-35-610-DD 35 610 646 34 33 10 - 6.5 1930 DD 3720 186,000 204,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-450-GG 43 450 486 44 42 13.5 M8 - 1890 GG 4730 180,000 198,000 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-450-DG 43 450 486 44 42 13.5 M8 8.5 1890 DG 4730 180,000 198,000 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-450-DD 43 450 486 44 42 13.5 - 8.5 1890 DD 4730 180,000 198,000 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-610-GG 43 610 626 44 42 13.5 M8 - 3035 GG 6410 228,000 250,800 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-610-DG 43 610 626 44 42 13.5 M8 8.5 3035 DG 6410 228,000 250,800 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-610-DD 43 610 626 44 42 13.5 - 8.5 3035 DD 6410 228,000 250,800 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-770-GG 43 770 796 44 42 13.5 M8 - 3145 GG 8090 273,000 300,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-770-DG 43 770 796 44 42 13.5 M8 8.5 3145 DG 8090 273,000 300,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-770-DD 43 770 796 44 42 13.5 - 8.5 3145 DD 8090 273,000 300,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-930-GG 43 930 966 44 42 13.5 M8 - 2580 GG 9800 330,000 363,000 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-930-DG 43 930 966 44 42 13.5 M8 8.5 2580 DG 9800 311,000 342,100 CAD カート 実働15日目出荷
TSL-43-930-DD 43 930 966 44 42 13.5 - 8.5 2580 DD 9800 311,000 342,100 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
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
TSL
レール
ランナー
ストッパ
スティール
三価クロメート処理
転走面硬化処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ
連結部 TSL-28 TSL-35 ステンレス
TSL-43 スティール
亜鉛メッキ

特長

  • 高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
  • ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
  • レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
  • 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。
  • 末尾記号により、取りつけタイプを選択できます。
末尾記号 タイプ
GG 両側めねじ
DG 片側皿穴・片側めねじ
DD 両側皿穴

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

定格荷重

定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。
2本1組での使用を推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例

TSLリニアスライドレール - 伸縮式 - H形状


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります