単位 : mm
品番 | H | L | L1 | W | W1 | t | M | d | 定格荷重(N)*1 | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-28-370-DD | 28 | 370 | 380 | 25.8 | 24.6 | 7 | - | 5.5 | 1000 | DD | 1630 | 111,000 | 122,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
TSL-28-370-DDの材質・仕上げ
TSL | ||
---|---|---|
レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
|
ボールベアリング | スティール 焼入れ |
|
ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
|
連結部 | TSL-28 TSL-35 | ステンレス |
TSL-43 | スティール 亜鉛メッキ |
TSL-28-370-DDの特長
- 高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
- ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 末尾記号により、取りつけタイプを選択できます。
末尾記号 | タイプ |
---|---|
GG | 両側めねじ |
DG | 片側皿穴・片側めねじ |
DD | 両側皿穴 |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。2本1組での使用を推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。