• スライドレール・ローラガイド

TSL-35-450-GG

リニアスライドレール - 伸縮式 - H形状

Telescopic Linear Slides with H-Shaped

TSL-35-450-GGの形状図

TSLリニアスライドレール - 伸縮式 - H形状寸法図

単位 : mm

品番 H L L1 W W1 t M d 定格荷重(N)*1 タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSL-35-450-GG 35 450 494 34 33 10 M6 - 1265 GG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L L1 W W1 t M d 定格荷重(N)*1 タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSL-35-450-GG 35 450 494 34 33 10 M6 - 1265 GG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L L1 W W1 t M d 定格荷重(N)*1 タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSL-35-450-GG 35 450 494 34 33 10 M6 - 1265 GG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L L1 W W1 t M d 定格荷重(N)*1 タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSL-35-450-GG 35 450 494 34 33 10 M6 - 1265 GG 2750 151,000 166,100 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。

TSL-35-450-GGの材質・仕上げ

TSL
レール
ランナー
ストッパ
スティール
三価クロメート処理
転走面硬化処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ
連結部 TSL-28 TSL-35 ステンレス
TSL-43 スティール
亜鉛メッキ

TSL-35-450-GGの特長

  • 高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
  • ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
  • レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
  • 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
  • 本商品は1本での販売となります。
  • 末尾記号により、取りつけタイプを選択できます。
末尾記号 タイプ
GG 両側めねじ
DG 片側皿穴・片側めねじ
DD 両側皿穴

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

定格荷重

定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。
2本1組での使用を推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例

TSLリニアスライドレール - 伸縮式 - H形状


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSLにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります