寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | A | B | W1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | M | Lm | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOA-18-240-40-UT | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 132 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-400-40-UT | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 220 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-560-40-UT | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 308 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-800-40-UT | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 440 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1040-40-UT | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 572 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1200-40-UT | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 660 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-240-40-UV | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 132 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-400-40-UV | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 220 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-560-40-UV | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 308 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-800-40-UV | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 440 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1040-40-UV | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 572 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1200-40-UV | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 660 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-240-40-XT | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 132 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-400-40-XT | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 220 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-560-40-XT | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 308 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-800-40-XT | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 440 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1040-40-XT | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 572 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1200-40-XT | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 660 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-240-40-XV | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 132 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-400-40-XV | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 220 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-560-40-XV | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 308 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-800-40-XV | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 440 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1040-40-XV | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 572 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-18-1200-40-XV | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 660 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-400-40-UT | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 484 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-560-40-UT | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 678 | 36,900 | 40,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-800-40-UT | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 968 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1040-40-UT | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1258 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1200-40-UT | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1452 | 78,900 | 86,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1440-40-UT | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1742 | 94,700 | 104,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-400-40-UV | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 484 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-560-40-UV | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 678 | 38,000 | 41,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-800-40-UV | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 968 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1040-40-UV | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1258 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1200-40-UV | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1452 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1440-40-UV | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1742 | 94,700 | 104,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-400-40-XT | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 484 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-560-40-XT | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 678 | 36,900 | 40,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-800-40-XT | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 968 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1040-40-XT | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1258 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1200-40-XT | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1452 | 78,900 | 86,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1440-40-XT | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1742 | 94,700 | 104,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-400-40-XV | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 484 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-560-40-XV | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 678 | 36,900 | 40,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-800-40-XV | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 968 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1040-40-XV | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1258 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1200-40-XV | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1452 | 78,900 | 86,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-28-1440-40-XV | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1742 | 94,700 | 104,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-400-40-UT | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 636 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-560-40-UT | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 890 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-800-40-UT | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1272 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1040-40-UT | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1654 | 82,700 | 90,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1200-40-UT | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1908 | 95,400 | 104,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1440-40-UT | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 2290 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-400-40-UV | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 636 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-560-40-UV | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 890 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-800-40-UV | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1272 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1040-40-UV | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1654 | 82,700 | 90,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1200-40-UV | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1908 | 95,400 | 104,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1440-40-UV | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 2290 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-400-40-XT | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 636 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-560-40-XT | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 890 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-800-40-XT | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1272 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1040-40-XT | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1654 | 82,700 | 90,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1200-40-XT | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1908 | 95,800 | 105,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1440-40-XT | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 2290 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-400-40-XV | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 636 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-560-40-XV | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 890 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-800-40-XV | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1272 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1040-40-XV | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1654 | 83,900 | 92,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1200-40-XV | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1908 | 95,400 | 104,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-35-1440-40-XV | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 2290 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-400-40-UT | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 1004 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-560-40-UT | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 1406 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-800-40-UT | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 2008 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1040-40-UT | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 2610 | 94,200 | 103,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1200-40-UT | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 3012 | 109,000 | 119,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1520-40-UT | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 4000 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-2000-40-UT | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 5020 | 180,000 | 198,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-400-40-UV | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 1004 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-560-40-UV | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 1406 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-800-40-UV | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 2008 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1040-40-UV | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 2610 | 94,200 | 103,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1200-40-UV | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 3012 | 109,000 | 119,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1520-40-UV | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 4000 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-2000-40-UV | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 5020 | 175,000 | 192,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-400-40-XT | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 1004 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-560-40-XT | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 1406 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-800-40-XT | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 2008 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1040-40-XT | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 2610 | 94,200 | 103,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1200-40-XT | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 3012 | 109,000 | 119,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1520-40-XT | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 4000 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-2000-40-XT | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 5020 | 175,000 | 192,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-400-40-XV | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 1004 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-560-40-XV | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 1406 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-800-40-XV | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 2008 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1040-40-XV | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 2610 | 94,200 | 103,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1200-40-XV | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 3012 | 109,000 | 119,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-1520-40-XV | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 4000 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSOA-43-2000-40-XV | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 5020 | 175,000 | 192,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSOA | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理・研磨 |
| 専用平頭ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- カムローラキャリッジTSOBまたはカムローラTSOCと組み合わせて使用します。
- 自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。

- 末尾記号により、レールタイプ、固定用ねじの有無が選択できます。
| 末尾記号 | レールタイプ | 固定用ねじ |
|---|---|---|
| UT | 自由側 | あり |
| UV | 自由側 | なし |
| XT | 固定側 | あり |
| XV | 固定側 | なし |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-30℃~130℃です。
- 初回使用時は、ローラガイドレールTSOAの転走面に軽くグリースを塗布してください。メンテナンスについての詳細情報は技術資料をご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。
カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。