寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | L | A | B | W1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | M | Lm | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOA-35-400-40-UV | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 636 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOA-35-560-40-UV | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 890 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOA-35-800-40-UV | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1272 | 63,900 | 70,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOA-35-1040-40-UV | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1654 | 82,700 | 90,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOA-35-1200-40-UV | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1908 | 95,400 | 104,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSOA-35-1440-40-UV | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 2290 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
TSOA | |
---|---|
本体 | スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理・研磨 |
専用平頭ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- カムローラキャリッジTSOBまたはカムローラTSOCと組み合わせて使用します。
- 自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。
- 末尾記号により、レールタイプ、固定用ねじの有無が選択できます。
末尾記号 | レールタイプ | 固定用ねじ |
---|---|---|
UT | 自由側 | あり |
UV | 自由側 | なし |
XT | 固定側 | あり |
XV | 固定側 | なし |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-30℃~130℃です。
- 初回使用時は、ローラガイドレールTSOAの転走面に軽くグリースを塗布してください。メンテナンスについての詳細情報は技術資料をご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。