• スライドレール・ローラガイド

TSOA-43-40-UV

ローラガイドレール

Cam Roller Linear Guide Rails

形状図

TSOAローラガイドレール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
400
560
800
1040
1200
1520
2000
タイプ
すべて
UV

単位 : mm

品番 H L A B W1 d d1 d2 t1 t2 M Lm タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOA-43-400-40-UV 43 400 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1004 36,300 39,930 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-560-40-UV 43 560 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1406 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-800-40-UV 43 800 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2008 72,600 79,860 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1040-40-UV 43 1040 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2610 94,200 103,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1200-40-UV 43 1200 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 3012 109,000 119,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1520-40-UV 43 1520 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 4000 138,000 151,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-2000-40-UV 43 2000 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 5020 175,000 192,500 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B W1 d d1 d2 t1 t2 M Lm タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOA-43-400-40-UV 43 400 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1004 36,300 39,930 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-560-40-UV 43 560 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1406 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-800-40-UV 43 800 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2008 72,600 79,860 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1040-40-UV 43 1040 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2610 94,200 103,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1200-40-UV 43 1200 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 3012 109,000 119,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1520-40-UV 43 1520 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 4000 138,000 151,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-2000-40-UV 43 2000 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 5020 175,000 192,500 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B W1 d d1 d2 t1 t2 M Lm タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOA-43-400-40-UV 43 400 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1004 36,300 39,930 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-560-40-UV 43 560 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1406 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-800-40-UV 43 800 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2008 72,600 79,860 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1040-40-UV 43 1040 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2610 94,200 103,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1200-40-UV 43 1200 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 3012 109,000 119,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1520-40-UV 43 1520 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 4000 138,000 151,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-2000-40-UV 43 2000 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 5020 175,000 192,500 CAD カート 実働10日目出荷
品番 H L A B W1 d d1 d2 t1 t2 M Lm タイプ 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSOA-43-400-40-UV 43 400 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1004 36,300 39,930 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-560-40-UV 43 560 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 1406 50,800 55,880 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-800-40-UV 43 800 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2008 72,600 79,860 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1040-40-UV 43 1040 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 2610 94,200 103,620 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1200-40-UV 43 1200 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 3012 109,000 119,900 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-1520-40-UV 43 1520 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 4000 138,000 151,800 CAD カート 実働10日目出荷
TSOA-43-2000-40-UV 43 2000 40 80 21 8.5 - - 4.5 - - - UV 5020 175,000 192,500 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

TSOA
本体 スティール
三価クロメート処理
転走面硬化処理・研磨
専用平頭ねじ スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
  • 安定性があり、高速移動に対応しています。
  • カムローラキャリッジTSOBまたはカムローラTSOCと組み合わせて使用します。
  • 自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。

TSOAローラガイドレール

  • 末尾記号により、レールタイプ、固定用ねじの有無が選択できます。
末尾記号 レールタイプ 固定用ねじ
UT 自由側 あり
UV 自由側 なし
XT 固定側 あり
XV 固定側 なし

用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
  • 使用可能温度は-30℃~130℃です。
  • 初回使用時は、ローラガイドレールTSOAの転走面に軽くグリースを塗布してください。メンテナンスについての詳細情報は技術資料をご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

使用例

豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。

TSOAローラガイドレール

カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。


関連商品

カムローラキャリッジTSOBがあります。TSOB

TSOAローラガイドレール

カムローラTSOCがあります。TSOC

TSOAローラガイドレール


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

TSOAにはこのような商品があります

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります