単位 : mm
| 品番 | H | L | A | B | W1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | M | Lm | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOA-43-560-40-UV | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 1406 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
TSOA-43-560-40-UVの材質・仕上げ
| TSOA | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理・研磨 |
| 専用平頭ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
TSOA-43-560-40-UVの特長
- 耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- カムローラキャリッジTSOBまたはカムローラTSOCと組み合わせて使用します。
- 自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。

- 末尾記号により、レールタイプ、固定用ねじの有無が選択できます。
| 末尾記号 | レールタイプ | 固定用ねじ |
|---|---|---|
| UT | 自由側 | あり |
| UV | 自由側 | なし |
| XT | 固定側 | あり |
| XV | 固定側 | なし |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-30℃~130℃です。
- 初回使用時は、ローラガイドレールTSOAの転走面に軽くグリースを塗布してください。メンテナンスについての詳細情報は技術資料をご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
使用例
豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。
カムローラTSOC、カムローラワイパーTSODはカムローラキャリッジTSOBの交換用部品です。





