単位 : mm
| 品番 | D | スライダブシュ*1 | H | F | T | A | L | W | G1 | G | R | M | スライダブロック 固定ボルト |
クランプレバー*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN146.1-G30-1-SW | 30 | あり | 62 | 30 | 7 | 40 | 52 | 70 | 35 | 53 | 6.5 | 8 | M4 | GN911-63-M8-25-SR GN911-78-M8-25-SR | 137 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。GN911
GN146.1-G30-1-SWの材質・仕上げ
| GN146.1-G-1-SW | GN146.1-B-1-SW | |
|---|---|---|
| 本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
| ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
| スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
| スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
GN146.1-G30-1-SWの特長
- 外径φ30・φ40のアクチュエータに対して平行移動するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN146.1-G----スライダブシュつき
GN146.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。
スライダブロックの取りつけ方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。






