• リニアアクチュエータ

GN163.1-G40-1-SW

スライダブロック - フランジ

Slider Block - Flange

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGN145.1GN145.1)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


GN163.1-G40-1-SWの形状図

GN163.1スライダブロック - フランジ寸法図

単位 : mm

品番 D スライダブシュ*1 H T A A1 W G R M スライダブロック
固定ボルト
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN163.1-G40-1-SW 40 あり 70 10 56 68 90 64 8.5 10 M5 400 27,200 29,920 CAD カート 在庫品

*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

GN163.1-G40-1-SWの材質・仕上げ

GN163.1-G-1-SW GN163.1-B-1-SW
本体 AC3A
静電塗装(つや消し黒)
AC3A
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付き
ボルト
SUS304 SUS304
ゆるみ止め
ナット
SUS304
ポリアミド
SUS304
ポリアミド
スライダブシュ PTFE(四ふっ化エチレン)(白)
または ガラス繊維強化ナイロン66
スライダブロック
固定ボルト
SUS304 SUS304

GN163.1-G40-1-SWの特長

  • 外径φ30・φ40のアクチュエータに対して垂直移動するスライダブロックです。
  • 2種類のタイプがあります。
    GN163.1-G----スライダブシュつき
    GN163.1-B----スライダブシュなし
    スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
    スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
  • 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

スライダブロックの取りつけ方法

スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

GN163.1スライダブロック - フランジ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。