公開日:2014年03月31日
リニアアクチュエータの構成

リニアアクチュエータの構成
必要に応じ、ハンドル・デジタルポジションインジケータなどを組み合わせてください。
耐荷重および許容モーメントによって選択してください。
- アクチュエータ (スティール製、ステンレス製)
- スライダブロック
- インジケータ取りつけキット
- クランプレバー
- デジタルポジションインジケータ
3桁 4桁 5桁 6桁 RDM RDS RDT・ REDSS REDTS - ハンドル
アクチュエータの内部構造
耐荷重
外径 | Fx | Fy | Fz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=205 | L=305 | L=355 | L=405 | L=455 | L=505 | L=555 | L=205 | L=305 | L=355 | L=405 | L=455 | L=505 | L=555 | ||
φ18 | 400 | 270 | 96 | 58 | 230 | 80 | 48 | ||||||||
φ30 | 850 | 710 | 440 | 310 | 200 | 600 | 370 | 270 | 170 | ||||||
φ40 | 1100 | 3400 | 1000 | 770 | 610 | 510 | 3000 | 900 | 670 | 530 | 440 |
許容モーメント
外径 | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|
φ18 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
φ30 | 6.5 | 15 | 15 |
φ40 | 15 | 42 | 42 |
スライダブロックの取りつけ方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。
組み合わせ
外径 | Φ18 | Φ30 | Φ40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ | ![]() |
|||||
ス ラ イ ダ ブ ロ ッ ク |
ク ロ ス |
1軸 | ![]() ![]() |
GN131.1-G18-B18-1-SW GN131.1-B18-B18-1-SW |
GN132.1-G30-B30-1-SW GN132.1-B30-B30-1-SW |
- |
2軸 | ![]() ![]() |
GN131.2-G18-G18-1-SW GN131.2-B18-B18-1-SW |
GN132.2-G30-G30-1-SW GN132.2-B30-B30-1-SW |
GN132.2-G40-G40-1-SW GN132.2-B40-B40-1-SW |
||
フ ラ ン ジ |
平行 | ![]() ![]() |
GN145.1-G18-1-SW GN145.1-B18-1-SW |
GN146.1-G30-1-SW GN146.1-B30-1-SW |
GN146.1-G40-1-SW GN146.1-B40-1-SW |
|
垂直 | ![]() ![]() |
GN162.1-G18-1-SW GN162.1-B18-1-SW |
GN163.1-G30-1-SW GN163.1-B30-1-SW |
GN163.1-G40-1-SW GN163.1-B40-1-SW |
||
アクチュ エータ用 ハンドル |
![]() |
HMLA-18-80-K6-R | HMLA-30-100-K8-R | HMLA-40-100-K12-R | ||
デジタル ポジション インジケータ |
![]() ![]() |
|||||
インジケータ 取りつけ キット |
![]() |
GN295-18-6N | GN295-30-8 | GN295-40-12 |
取付方法・メンテナンス
機械要素部品