単位 : ㎜
| 品番 | ベース | アダプタ | N | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | W | A | L1 | L2 | M | d1 | d2 | d | L3 | L4 | L5 | M1 | b | t | ||||||||
| GN295-18-6N | 18 | 24 | 10 | 11.5 | 21.5 | M5 | 6 | 16 | 10 | 28 | 16 | 5 | M4 | 2 | 7 | 98 | 30 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| GN295-30-8 | 30 | 35 | 10 | 17.5 | 24.5 | M4 | 8 | 18 | 14 | 35 | 15 | 5 | M4 | 2 | 9 | 123.5 | 40 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | 在庫品 |
| GN295-40-12 | 40 | 47 | 10 | 24.5 | 32 | M5 | 12 | 20 | 20 | 39 | 16 | - | M6 | 4 | 13.8 | 127.5 | 60 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 在庫品 |
| GN295-30-8-E | 30 | 35 | 16 | 17.5 | 24.5 | M5 | 8 | 20 | 14 | 42 | 15 | 6 | M5 | 2 | 9 | 130.5 | 40 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| GN295-40-12-E | 40 | 47 | 16 | 24.5 | 32 | M5 | 12 | 24 | 20 | 49 | 16 | 6 | M5 | 4 | 13.8 | 137.5 | 60 | 8,620 | 9,482 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
GN295の材質・仕上げ
| ベース | アダプタ | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 押しねじ | SS500 | SS500 |
| キー | SS500 | SS500 |
GN295の特長
- デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。
- 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
構造

取りつけ方法

*1: GN491GN492との取りつけではベースを使用しません。エンドピースにある位置決めピン用穴を使用してください。
組み合わせ
| インジケータ取りつけキット | アクチュエータ GN291N-R1-SCRGN291N-R1-NIGN491-30GN491-50GN492-30GN492-50 |
アクチュエータ用ハンドル HMLA |
デジタルポジションインジケータ RDMRDSRDTREDSSREDTS |
|---|---|---|---|
| GN295-18-6N | GN291N-18-***-R1-SCR/NI | HMLA-18-80-K6-R | RDM-3-*-AN-** RDM-3-*-AR-** |
| GN295-30-8 | GN291N-30-***-R1-SCR/NI GN491/GN492-30-***-R1-1-SCR |
HMLA-30-100-K8-R | RDS-4.0-*-AN-** RDS-4.0-*-AR-** |
| GN295-30-8-E | GN291N-30-***-R1-SCR/NI | HMLA-30-100-K8-R | REDSS-IP**-** |
| GN295-40-12 | GN291N-40-***-R1-SCR/NI GN491/GN492-50-***-R1-1-SCR |
HMLA-40-100-K12-R | RDT-4.0-*-AN-** RDT-4.0-*-AR-** |
| GN295-40-12-E | GN291N-40-***-R1-SCR/NI | HMLA-40-100-K12-R | REDTS-IP**-** |
アクチュエータ・スライダブロック・ハンドルおよびデジタルポジションインジケータ・インジケータ取りつけキットの組み合わせ⇒リニアアクチュエータの構成






