単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | h | R | H | H' | s | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN911-45-M6-20-SR | M6 | 1 | 20 | 24.5 | 45 | 34 | 37.5 | 9 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-63-M6-20-SR | M6 | 1 | 20 | 30 | 63 | 44 | 48 | 12 | 10 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-63-M8-25-SR | M8 | 1.25 | 25 | 28 | 63 | 42 | 46 | 12.5 | 13 | 24 | 180 | 10 | 93 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-63-M8-30-SR | M8 | 1.25 | 30 | 28 | 63 | 42 | 46 | 12.5 | 13 | 24 | 180 | 10 | 95 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-78-M8-25-SR | M8 | 1.25 | 25 | 34 | 78 | 52 | 56 | 15 | 13 | 26 | 140 | 10 | 149 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-78-M8-30-SR | M8 | 1.25 | 30 | 34 | 78 | 52 | 56 | 15 | 13 | 26 | 140 | 10 | 151 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-78-M10-35-SR | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 78 | 50 | 54 | 16 | 16 | 26 | 290 | 16 | 167 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-78-M10-55-SR | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 78 | 50 | 54 | 16 | 16 | 26 | 290 | 16 | 179 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-92-M10-35-SR | M10 | 1.5 | 35 | 39 | 92 | 60 | 64 | 16 | 16 | 28 | 240 | 16 | 221 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 非在庫品 |
GN911-92-M10-55-SR | M10 | 1.5 | 55 | 39 | 92 | 60 | 64 | 16 | 16 | 28 | 240 | 16 | 233 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義について⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
GN911の材質・仕上げ
GN911 | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消しシルバー) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
GN911の特長
- スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。
工具フリーでスピーディな締めつけができます。 - スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。
*1: ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
- クランプレバーの選定は、スライダブロック・パイプジョイントの商品ページを参照してください。
使用上の注意
- ねじ部とナットのかじり・焼きつきを防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。
- 本商品はスライダブロック・パイプジョイント用の専用設計です。他の用途での使用は避けてください。