寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 10 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 11 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 12 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 13 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 14 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 15 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 16 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 17 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 18 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 19 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 20 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 14 | 21 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 12 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 13 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 14 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 15 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 16 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 17 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 18 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 19 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 20 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 21 | 6,610 | 7,271 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 22 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 23 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 28 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 30 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 32 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 34 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 36 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 38 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 40 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 42 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 44 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 46 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 48 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 50 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 52 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 38 | 54 | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 36 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 39 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 42 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 45 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 48 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 51 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 54 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 57 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 60 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 69 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 75 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 81 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 87 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 93 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 99 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 95 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 99 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 103 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 107 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 111 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 115 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 119 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 123 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 127 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 131 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 138 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 146 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 154 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 87 | 162 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 120 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 127 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 134 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 141 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 148 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 162 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 176 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 190 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 204 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 218 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 232 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 246 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 260 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 274 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 155 | 288 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 312 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 334 | 31,800 | 34,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 356 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 378 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 400 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 422 | 34,500 | 37,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 444 | 33,300 | 36,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 466 | 36,000 | 39,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 488 | 38,200 | 42,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 510 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 244 | 532 | 39,100 | 43,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 400 | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 439 | 35,600 | 39,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 478 | 37,300 | 41,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 517 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 556 | 40,800 | 44,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 595 | 41,600 | 45,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 634 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 673 | 43,500 | 47,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 712 | 44,100 | 48,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 751 | 45,200 | 49,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 790 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 10 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 11 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 12 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 13 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 14 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 15 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 16 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 17 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 18 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 19 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 20 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 22 | 24 | 21 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-10-H | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 12 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-15-H | 15 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 13 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-20-H | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 14 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-6-25-H | 25 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 15 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-30-H | 30 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 16 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-35-H | 35 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 17 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-40-H | 40 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 18 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-45-H | 45 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 19 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-50-H | 50 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 20 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-60-H | 60 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 21 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-70-H | 70 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 22 | 8,060 | 8,866 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-6-80-H | 80 | 7 | 6 | 7 | 10 | 22 | 35 | 23 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 28 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 30 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 32 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 34 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 36 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 38 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 40 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 42 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 44 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 46 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 48 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 50 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 52 | 8,340 | 9,174 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 14 | 27 | 63 | 54 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 36 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 39 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 42 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 45 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 48 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 51 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 54 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 57 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 60 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 69 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 75 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-90-H | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 81 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-100-H | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 87 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-10-110-H | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 93 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-10-120-H | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 100 | 99 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-20-H | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 95 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-25-H | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 99 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-30-H | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 103 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-35-H | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 107 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-40-H | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 111 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-45-H | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 115 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-50-H | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 119 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-60-H | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 123 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-70-H | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 127 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-80-H | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 131 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-90-H | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 138 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-100-H | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 146 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PABLS-12-110-H | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 154 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-12-120-H | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 20 | 32 | 144 | 162 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-30-H | 30 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 120 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-35-H | 35 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 127 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-40-H | 40 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 134 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-45-H | 45 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 141 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-50-H | 50 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 148 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-60-H | 60 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 162 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-70-H | 70 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 176 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-80-H | 80 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 190 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-90-H | 90 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 204 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-100-H | 100 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 218 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-110-H | 110 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 232 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-120-H | 120 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 246 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-130-H | 130 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 260 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-140-H | 140 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 274 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-16-150-H | 150 | 14 | 16 | 19 | 20 | 32 | 257 | 288 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-50-H | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 312 | 41,000 | 45,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-60-H | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 334 | 44,300 | 48,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-70-H | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 356 | 42,300 | 46,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-80-H | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 378 | 45,700 | 50,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-90-H | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 400 | 44,600 | 49,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-100-H | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 422 | 48,200 | 53,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-110-H | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 444 | 46,400 | 51,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-120-H | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 466 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-130-H | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 488 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-140-H | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 510 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-20-150-H | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 28 | 39 | 403 | 532 | 53,900 | 59,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-50-H | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 400 | 46,600 | 51,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-60-H | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 439 | 47,100 | 51,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-70-H | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 478 | 47,600 | 52,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-80-H | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 517 | 48,500 | 53,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-90-H | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 556 | 50,300 | 55,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-100-H | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 595 | 51,200 | 56,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-110-H | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 634 | 52,200 | 57,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-120-H | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 673 | 53,200 | 58,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-130-H | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 712 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-140-H | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 751 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-150-H | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 631 | 790 | 54,300 | 59,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PABLS | PABLS-H | |
|---|---|---|
| ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
| チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
| PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
| PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
| PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
| PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
| PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
| PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
| PABLS-25 | PABLS-25-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。