寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 36 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 39 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 42 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 45 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 48 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 51 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 54 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PABLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 57 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 60 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 69 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 75 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 81 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 87 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | 在庫品 |
PABLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 93 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 非在庫品 |
PABLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 27 | 60 | 99 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PABLS | PABLS-H | |
---|---|---|
ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 PBC-*-18 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 |
PRC-*-14 PRC-*-18 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 |
PABLS-6 | PABLS-6-H | ||||
PABLS-8 | PABLS-8-H | ||||
PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PABLS-12 | PABLS-12-H | ||||
PABLS-16 | PABLS-16-H | ||||
PABLS-20 | PABLS-20-H | ||||
PABLS-25 | PABLS-25-H |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。